分装板 用于功能隔室侧板模块(内部分隔)

商品编号: SV 9673.664

带和不带导引装置,直接固定在功能隔室侧壁模块上。

商品编号:
SV 9673.664
型式
没有密封管
产品描述
用于直接固定在功能隔室侧板模块上用于内部分隔。通用内部扩装带开关装置和控制装置。形成额外的安装平面。与功能隔室隔板和侧板模块组合可实现形式 2、3 或 4 的内部分隔。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定角和安装固定件
用于功能隔室高度
400 mm
尺寸
宽度: 502 mm
高度: 393 mm
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
5.25 kg
税率号
73269098
EAN
4028177543874
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 部分安装板 600WX400H