本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9673.692
- 型式
- 带绝缘材料制的绝缘套管
- 产品描述
- 用于直接固定在功能隔室侧板模块上用于内部分隔。通用内部扩装带开关装置和控制装置。形成额外的安装平面。与功能隔室隔板和侧板模块组合可实现形式 2、3 或 4 的内部分隔。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定角和安装固定件
- 用于功能隔室高度
- 200 mm
- 尺寸
- 宽度: 702 mm
高度: 193 mm - 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.6 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177605435
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 部分安装板带电缆孔 800WX200H