本产品已停止供应于: 2020年1月31日
- 商品编号:
- SV 9674.782
- 产品描述
- 用于安装串行安装设备(例如微型断路器,简称 MCBs)的支承框架套件。支承轨通过两个安装角支架直接固定在功能隔室侧板模块上并用于内部分隔。盖板用滚花高头螺钉固定在支承框架上。与功能隔室隔板、分装板以及侧板模块组合可实现形式 2、3 或 4 的内部分隔。
- 材料
- 支承框架:钢板,镀锌,1.5 mm
盖板:钢板,喷漆,1.5 mm - 供货范围
- 支承轨
2 个安装角支架
1 块带开口的盖板
包括安装固定件 - 用于功能隔室高度
- 300 mm
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 分度单位数量 17.5 mm
- 2 x 36
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 4.6 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 加载装置 模件,B=800MM,2-ROW,72