- 商品编号:
- SV 9675.240
- 型式
- 用于功能隔室内的分配母线系统(室内)
- 产品描述
- 预备用于连接 T 连接套件。
- 材料
- E-Cu
- 长度
- 1,750 mm
- 适用于
- 也适合用作垂直母线,用于 PE/PEN/N。
- 适用于
- 高度: = 2,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 13.9 kg
- 铜成分(kg/件)
- 14.12
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- 垂直母线,L: 1750 mm, PLS 1600