连接适配器

商品编号: SV 9342.200

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

商品编号:
SV 9342.200
材料
盖板:ABS
机座:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定电流 最大
63 A
额定工作电压
690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 65 A,NLRV/7
导线出线
上面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数
3 极
尺寸
宽度: 20 mm
高度: 215 mm
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
2.5 ‐ 10 mm²
圆导线连接,多芯
2.5 ‐ 10 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.2 kg
铜成分(kg/件)
0.019
税率号
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
连接转换器63A 690V 3 极
认证
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK