V 型接线端子 用于 NH 条形熔断器负荷开关

商品编号: SV 9677.430

用于直接连接圆导线。

商品编号:
SV 9677.430
产品描述
用于直接连接圆导线。
材料
黄铜
表面
镀锌
用于结构尺寸
1/2
与型号相匹配
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
用于圆形导线的连接
70 ‐ 240 mm²
包装单元
3 件
重量/包装
0.366 kg
铜成分(kg/件)
0.067
税率号
73182900
EAN
4028177705173
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
V型接线端子,size 1/2 (SV 9677XXX),可连接70-240 mm²电缆