- 商品编号:
- SV 9677.440
- 产品描述
- 用于直接连接圆导线。
- 材料
- 黄铜
- 表面
- 镀锌
- 用于结构尺寸
- 3
- 与型号相匹配
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 用于圆形导线的连接
- 120 ‐ 300 mm²
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 0.39 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.067
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- V型接线端子,ssize 3 (SV 9677XXX),可连接120-300 mm²电缆