- 商品编号:
- SV 9677.925
- 产品描述
- 用于遮盖接线盒的正面盖板。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 105 mm
高度: 245 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.32 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- SV Contact hazard protection cover, for connection block SV 9677910/915/920
- 认证
- UL + C-UL (listed)