- 商品编号:
- SV 9342.134
- 产品描述
- 用于母线安装后面的防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- For number of poles
- 4
- 长度
- 1,100 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适合于母线系统
- PLS 1600,4 极
- 尺寸
- 长度: 1,100 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 3.7 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV Ril用e60 基本 盘 (PLS1600) pk 2