- 商品编号:
- SV 9340.730
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- 主体架:RAL 7035
- 连接线缆 (AWG)
- AWG 8
- 额定电流 最大
- 40 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- UL 电气值 (SCCR)
- 30 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
- 30 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 63 A,NHJH/7
- 65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
- 65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 63 A,NLRV/7
- 65 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 63 A,NHJH/7
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 连接电缆长度
- 130 mm
- 支承轨型号
- TS 55D
- TS 55D-V
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 极数
- 3 极
- 支承框架支架
- 是
- 尺寸
- 宽度: 55 mm
高度: 272 mm
- 支承轨数量/高度
- 2 / 10 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 支承框架(宽 x 高)
- 55 mm x 237 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.38 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.088
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177664258
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
OM适配器 40A 690V AWG 8 55x272mm