- 商品编号:
- SV 9340.650
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- 主体架:RAL 7035
- 额定电流 最大
- 65 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 支承轨型号
- TS 55E
- TS 55D-V
- 极数
- 3 极
- 支承框架支架
- 是
- 关于订货编号的说明
- 根据 IEC 61.439-1 的升温测试,载流容量最多可达 80 A
- 尺寸
- 宽度: 55 mm
高度: 272 mm
- 用于圆形导线的连接
- 2.5 ‐ 16 mm²
- 支承轨数量/高度
- 2 / 10 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 支承框架(宽 x 高)
- 55 mm x 237 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.34 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.059
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
OM转换器65A 690V 2.5.16 qmm 55x272mm