- 商品编号:
- SV 9342.810
- 产品描述
- 用于安全固定和安置电机起动器组合的接触器。简单地卡装在支承框架上。移动引脚盒即可根据个人需求在垂直方向上定位。
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- RAL 9005
- 支承框架宽度
- 55 mm
- 说明
- 与 OM 适配器/支架相关联的 UL 许可证
- 包装单元
- 5 件
- 重量/包装
- 0.04 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV P用b锁 55 W=55mm pk of 5