- 商品编号:
- SV 3032.000
- 产品描述
- 用于实现任意母线中心距离的母线系统以及隔离式 PE 或 PEN 母线的安装。
- 材料
- 热固性塑料聚脂(UP 树脂)
- 尺寸
- 螺纹: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- 包装单元
- 6 件
- 重量/包装
- 1.098 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- 产品描述
- SV 基础绝缘子50MM