- 商品编号:
- SV 9344.250
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001 - 用于叠层铜母线的接线区
- 接线区宽度: 50 mm
接线区高度: 10 mm - for mounting plate assembly
- 是
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M10
- 最大额定工作电流
- 400 A
- 用于 NH 规格
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 210 mm
高度: 298 mm - 用于圆形导线的连接
- 10 ‐ 240 mm²
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 极数
- 3 极
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 4.04 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177540712
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 产品描述
- SV NH-加载隔离GR.2, 400A, 690V