- 商品编号:
- SV 3577.005
- 材料
- 铜薄片:高纯度电解铜 F20
绝缘:高稳定性乙烯基混合物,膨胀率为 370 %,温度:-30 °C...+105 °C,防火性能符合 UL-94 V0,抗电击穿强度:20 kV/mm
- 长度
- 2,000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 940 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 710 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1,125 A
- 说明
- 结构 = 层数 x 层宽 x 层厚
- 进行个性化剪裁
- 叠层铜母线的温度由环境温度和铜母线温升相加得出。举例:3565.005 负载 180 A,即温度升高 30 K。在环境温度为 35 °C 时,叠层母线的温度为 35 °C + 30 K = 65 °C。
- 叠层扁铜母线型式
- 薄片数量: 5
薄片宽度: 50 mm
薄片厚度: 1 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 5.2 kg
- 铜成分(kg/件)
- 4.48
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177666832
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
-
叠层软母线 5X50X1.0 2000mm/根