- 商品编号:
- SV 9635.700
- 作用方式
- 用于固定已连接的用电器
- 通过集成的检查孔能够接近熔断丝接触件以进行测量
- 对于上部电缆出口,将 NH 熔断器式负荷开关旋转 180° 后安装在地板上
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:镀银硬质铜
- 颜色
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 用于 NH 规格
- 000
- 最大额定工作电流
- 125 A
- 额定工作电压
- 440 V (直流), 3~
- 690 V (交流), 3~
- 极数
- 3 极
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 框型接线柱
- 用于圆形导线的连接
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 10 x 10 mm
- 尺寸
- 宽度: 49.5 mm
高度: 174.5 mm
深度: 96 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.576 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.145
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 产品描述
-
LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)