设备支承轨模块

商品编号: SV 9666.230

用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35/15 mm。盖板可铅封。

商品编号:
SV 9666.230
产品描述
用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35 x 15 mm。可以在 25 mm 尺寸网格中移动。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 600 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 4
支承轨 35/15 数量
4
包装单元
1 件
重量/包装
3.82 kg
税率号
85369001
EAN
4028177676213
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
产品描述
ISV 支承轨模块 宽度2WU/高度4U
声明
符合性声明
符合性声明 UK