DIN 导轨装置模块

商品编号: SV 9666.240

容纳 DIN 导轨安装设备,盖板可铅封。

商品编号:
SV 9666.240
产品描述
用于安装串行安装设备。带支承轨 35 x 15 mm。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌
盖板:聚苯乙烯
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 150 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 1
最大分度单位 18 mm: 12
支承轨数量
1
开口数量
1
包装单元
1 件
重量/包装
0.44 kg
税率号
85369001
EAN
4028177676220
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
产品描述
DIN导轨安装模块
声明
符合性声明
符合性声明 UK