- 商品编号:
- SV 9666.811
- 产品描述
- 用于在机柜中安装 ISV 扩展模块。
- 材料
- 安装套件:钢板,镀锌
支承轨:钢板,镀锌
防接触保护:钢板,喷漆 - 供货范围
- 安装套件
支承轨
防接触保护
包括安装固定件 - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 4 - 与型号相匹配
- 1057.X00
- 适用于
- 宽度: 500 mm
高度: 700 mm
深度: 250 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.12 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Installation kit (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm), for AE (WHD: 500x700x250 mm)