PSM 插座模块

商品编号: DK 7856.220

不同的模块可能混合插入支承轨中。

商品编号:
DK 7856.220
型式
不可控制
产品描述
这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨中。借助防接触保护的即插即用系统,即使非电工人士也能完成。
材料
型材:铝,阳极氧化处理
插座组件:塑料 (PA6 GF 30 V1)
长度
250 mm
接线方式
WAGO WINSTA MIDI
每个供电电源的相数
1~
高温过流保护器
每个插座
额定工作电压
110 V – 230 V AC,50/60 Hz
额定电流(最大)
16 A
所需模块槽(数量)
1
尺寸
长度: 250 mm
工作温度范围
5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
插座
4 x IEC 插座 C13
包装单元
1 件
重量/包装
0.36 kg
税率号
85369001
EAN
4028177438842
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
DK 工业C320 插入模件
认证
IEC CB
VDE
声明
符合性声明
数据页
技术系统目录
Visio Shapes