- 商品编号:
- DK 7507.210
- 型式
- 带 19" 安装框架
- 产品描述
- 可以灵活用作壁挂式或立式箱体。
- 您的获益
- 不需要使用工具就可快速安装
- 在开放式 19" 机架上进行系统扩装
- 材料
- 钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体在 Flat 机柜包装中
1 个壁挂部件
2 个基本支架
2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条
2 块侧板,可上锁
1 个透明门,可锁定;安全锁 3524 E;门铰链可自由选择
连接件用于不需要工具的快速安装
接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地
19" 安装框架 - 高度单位
- 18 U
- 尺寸
- 宽度: 700 mm
高度: 892 mm
深度: 700 mm - 适用于组件的安装高度
- 18 U
- 承载力
- 最大 750 N
- 说明
- 最大安装深度:深度 - 58mm(后板)
- 两个 19˝ 平面的最大面间距:深度 - 104 mm
- 开门角度最大为 210°
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 48 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177551473
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 产品描述
- DK 平滑的箱 18HE, WxD 700x700 mm
- 声明
- 制造商声明