AX IT 壁挂式箱体 带有 19˝ 安装角轨,深度可调

商品编号: AX_IT 7646.400

IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域应用。使用深度可调的 19” 安装导轨以及配备条刷的封盖板将电缆引入至箱体底板。防护等级高达 IP 66(根据所选择的封盖板)。

商品编号:
AX_IT 7646.400
产品描述
基于 AX 的IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域。
您的获益
完整预安装的 IT 机柜,由于具有深度可调的安装角轨,可立即固定 19" IT 角轨
焊接箱体结构带有全封闭式主体,可确保最大程度地保护扩展组件,防护等级高达 IP 66
门铰链在右边,可换到左边
在极度紧凑的结构形式中具有最大可用内部体积
个性化的内部扩装
带有优化封盖板的机柜底部最大开口能够将电缆敷设空间增大 33%
通过带集成刷条的封盖板从下方轻松引入电缆
使用范围
应用于在室内使用的 IT 机柜
将 IT 安全、有防护地集成在您的生产设备流程中
材料
钢板
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
内部扩装件:镀锌
Basic color
RAL 7035
颜色
RAL 7035
供货范围
预安装的 IT 箱体配有铰接门,四周封闭
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带刷条的封盖板
19” 前部安装导轨,深度在 25 mm 光栅内可调整,安装在 4 条内部扩装导轨上
安装角支架
C 型轨,安装在后壁上
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 800 mm
深度: 400 mm
安装深度
316 mm
适用于组件的安装高度
15 U
门挡位置
右边,可以转换到左边
锁具数量
2
安装可能性
预安装的安装角,包括用于电缆应力消除的 C 型轨
安装角用于固定一条中央接地母线
安装角用于安装 19" 电源板
说明
获得 UL 许可的型号可提供询价
基本材料
钢板
锁具规格: 凸缘锁配备 3 mm 双齿锁芯
锁具数量: 2
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 10(根据要求最高达 IP 66)
防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板)
封盖板
尺寸: 7
数量: 1
锁具数量
2
包装单元
1 件
重量/包装
32.5 kg
税率号
94032080
EAN
4028177942424
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
产品描述
AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
Load brochure
数据页
技术细节