本产品停止供应于: 2023年12月31日
推荐的替代产品:
5301326
- 商品编号:
- PS 7493.100
- 型式
- 用内六角调节机柜内部
- 您的获益
- 用于在地面不平整的情况下调节高度差异
- 材料
- 钢板
- 安装操作说明
- 在 VX 底座上安装时,需要底座适配器
- 每个零件的承载力(静载)
- 300 kg
- 尺寸
- 螺纹: M12 x 60
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ 冷水机组 - 找平范围
- 18 ‐ 63 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.272 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- DK 水平支脚, M12带内六角