本产品已停止供应于: 2021年10月31日
推荐的替代产品:
5313175
- 商品编号:
- DK 7831.453
- 您的获益
- 焊接框架
- 前后门全面通风,通风率 > 78%
- 两点式锁具系统
- 门铰链可移动,不需要机械加工
- 通过顶部和底部导入电缆(选配)
- 所有平面都可并联柜
- 静态承载力可达 1000 kg
- 材料
- 钢板
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
扁型部件:浸涂底漆、粉末涂层
安装角轨、安装框架和冲孔型材:镀锌、铬酸钝化 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 钢板门,通风型,前面和后面配有 180° 铰链
顶板,单件式,封闭式
水平支脚
482.6 mm (19") 平面、冲孔型材上的 L 型安装角轨位于前面和后面, 深度可调
所有扁型部件接地 预安装
每一插件位置分开进行保护型电缆铺设
舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm
深度: 1,000 mm - 适用于每个门组件的安装高度
- 21 U
- 层面间距(供货状态下)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 173.5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207