本产品已停止供应于: 2019年4月30日
- 商品编号:
- DK 7552.002
- 型式
- SSC view 8 USB
- 产品描述
- 用于安装在威图显示器键盘单元后面的超小型 KVM 切换器,使在每个 IT 机柜中节省空间的服务器管理成为可能。在 SSC view 8 上,通过 PS/2 或键盘和鼠标的 USB 以及视频的 VGA 连接计算机。每一通道上由芯片控制的键盘和鼠标仿真确保实现无错引导并能确保在所连接计算机上的可靠切换。通过安装在威图监视器键盘单元的后方,不需要额外的 U位。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 9006
- 供货范围
- SSC view 8 USB
VGA/PS/2 连接电缆,0.3 m, 2xPS/2 和 DB15 (VGA) 两侧插头
连接电缆,0.3 m - 消耗功率(大约)
- 10 W
- Bandwidth
- 200 MHz
- Interface sonsole
- VGA(D-SUB HD 15 极)
- PS/2
- 1 x USB
- Interface computer
- VGA(D-SUB HD 15 极)
- PS/2
- 1 x USB
- Voltage supply
- 12 V 直流(通过监视器键盘单元)
- Number of users with password protection
- 1
- Number of computers in stand-alone mode
- 8
- Autoskip
- 是
- Autoscan
- 是
- Hotkeys for computer selection
- 是
- Video resolution max
- 1280 x 1024 @ 85 Hz
- OSD display of channels used
- 是
- OSD menu with mouse operation (English)
- 是
- OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)
- 是
- Port and system support
- 2 x PS/2(可锁)
- 1 x USB
- Cable to computer or to SSC Connect
- VGA(HD 15 极)
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 140 mm - 电缆长度(最大)SSC 计算机(理想型)
- 4 m
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.611 kg
- 税率号
- 84718000
- EAN
- 4028177597617
- ETIM 7.0
- EC000312
- ECLASS 8.0
- 19051107
- 产品描述
- SSC Rittal v工业w 8 KVM 开关