显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

商品编号: DK 9055.410

1 U 推入 17" TFT 显示屏,英语或德语键盘布局,配备伸缩式导轨。

商品编号:
DK 9055.410
产品描述
该单元安装在一个拉出式抽屉中,显示器可以折叠且抽屉在最终位置锁止。因此,该单元只需要机柜 19˝ 型材中的 1 个高度单元。
您的获益
模拟和数字视频接口
电缆在能量链中安全分布
正面可上锁
单人安装简便。
颜色
RAL 9005
供货范围
显示器 — 键盘 — 单元,1 U
VGA 电缆
DVI 电缆
USB 线
Schuko 电源线
配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口
2 PS/2 根电缆
键盘
带有集成式触控板
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
显示器单元关闭时的最大功率消耗
1 W
运行期间的最大功率消耗
32 W
接口
VGA(D-SUB HD 15 极)
DVI
1 x USB
PS/2
插头(型号)
IEC 插头 C14
平面布置图
德语
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
尺寸
宽度: 482.6 mm
深度: 680 mm
工作温度范围
5 °C...45 °C
安装尺寸
安装深度(最小): 680 mm
安装深度(最大): 850 mm
显示屏性能
对角线: 432 mm (17")
格式: 4 :3
对比度: 对比度:大约 1000:1
显示屏亮度: 350 cd/m²
显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素
颜色数量: 16,700,000
包装单元
1 件
重量/包装
18.8 kg
税率号
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
产品描述
KVM,安装尺寸 WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz,德语键盘,颜色RAL 9005
声明
符合性声明
资料
Info sheet
数据页
技术系统目录