本产品已停止供应于: 2020年6月30日
- 商品编号:
- DK 7955.532
- 产品描述
- 每相检测功能及每个输出插座可开关配置。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏,PDU 能耗极低。集成网络服务功能,可通过 WEB 直接访问,提供用户管理功能。采用冗余供电,从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
- 材料
- 铝型材,经天然铝阳极氧化处理
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 85 mm
长度: 1,540 mm - 插座数量和型号
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- 插座
- 16 x GB(型号 G,BS 1363)
4 x IEC 插座 C19 - 额定电流(最大)
- 32 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 1~ - 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≤ 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177685116
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- UK切换型PDU,每相带电量监测功能, 可切换, WLD: 44x1540x85 mm, 16xBS 1363, 4xC19, black, CEE, 单相, 32 A, 适用于机柜最小高度1800mm,带显示功能