- 商品编号:
- SK 3311.610
- 您的获益
- 如果安装在服务器机柜背面,则同时也可通过室内通风设备将服务器机柜的热负荷导出
- 通过热管均衡热交换器中的热量分布因此,热交换器中的热负荷始终是均衡的
- 135° 的开门角度可以保证从背面接近服务器机柜,方便了在机柜内部的安装和配置
- 最优能效,因为无电气功率损耗
- 使用范围
- 空气/水热交换器用于在连续运行的情况下在 TS IT 机柜上进行补装
- 作用方式
- 该独立式设备替代后门
- 从而将排出的热空气冷却至室温。吸收了热量的水被送到室外的冷却装置放热,并重新冷却到所要求的进水温度。
- 热交换器利用 IT 设备的气流且不需要额外的风扇进行冷却
- 非常紧凑的结构形式,在水和空气侧压力损失极小
- 只能从后面进行水连接
- 颜色
- RAL 7035
- 型式
- 机柜冷却装置
- 说明
- 安装在机柜中 19" 主动组件的气流量(加热排气)必须充足,以消除网孔热交换器后门的压力损失
- 总冷却功率指的是出口温度为 24 °C 时的功率
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 105 mm - 最大冷却功率
- 10 kW
- 可用高度
- 42 U
- 冷却媒质
- 水 (规范见我们的网站)
- 标称体积流量 - 气流量
- 2,700 m³/h
- 接水口
- DN 25 (G 1" AG)
- 允许的工作压力(p 最大)
- 6 巴
- 进水温度
- 15 °C
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 76 kg
- EAN
- 4028177717008
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2000x105 mm, 10 kW