- 商品编号:
- SK 3313.390
- 型式
- DX
- 您的获益
- 采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
- 最小的风压损耗,减小风扇能耗
- 温度监视和调节
- 空气侧装有多个冗余的温度探头
- 采用压缩机变频技术,调节LCP的冷量输出,以适应于实际制冷需求
- 制冷与服务器机柜分离式设计为维护带来便捷性
- 使用范围
- 中小规模的本地化IT冷却系统的理想之选理想之选
- 可独立冷却式的单/双机柜
- 作用方式
- LCP 安装在一排并柜机柜中。热空气从设备背面的通道中被吸入,经过高性能紧装式热交换器冷却,重新将冷空气吹入机房或冷却通道
- LCP冷媒吸收的热量通过外部冷凝器排至室外,热量不会再室内聚集
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 选项
- 加湿器
除湿器和辅助加热器
冷凝水排水泵
适应于低温(-40 °C)/高温(+53 °C)环境的冷凝器
- 型式
- 冷却装置排
- 监控系统
- 通过以太网/SNMP 直接连接设备
- 通过接入 RiZone 进行管理
- 说明
- 获得 UL 许可的型号可提供询价
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 有效冷却功率 L22 L35: 20 kW
- 制冷量调节范围
- 5 ‐ 20 kW
- 总冷却功率/风扇模块数量
- 20 kW/4
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm
- 适合于箱体类型
- VX IT
- 安装在并联机柜上
- 齐平
- 额定工作电压
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 12.4 A
- 最大冷却功率
- 20 kW
- 接线方式
- 接线端子
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 制冷剂
- EC 风扇
- 是
- SNMP 卡
- 是
- 在运行模式下可以更换风扇
- 是
- 温度调节器
- 无级调节风扇
- 压缩机变频调节技术
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 32 A
- 工作温度范围
- -20 °C...50 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 68 dB(A)
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 20
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 239 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177953826
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
-
LCP Inline DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz