本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SK 3302.880
- 产品描述
- 顶板具有合适的开口,用于冷却 IT 设备的顶装式冷却设备。
- 使用范围
- 顶装式空调
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 顶板,1000 mm
包括延长至 1200 mm 的刷条延长件
密封件
包括安装固定件 - 安装操作说明
- 仅可与配备安装角轨的 TS IT 组合使用。
- 与型号相匹配
- SK 3301.800
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
宽度: 800 mm
800 mm
深度: 1,000 mm
1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- 资料
- Info sheet