- 商品编号:
- SK 3311.170
- 型式
- 中间顶盖元件
- 产品描述
- 平滑门配件配有检视窗和移门。稳固的复合金属顶盖配件透光性强。如有需要也可使用安全玻璃。通道宽度为 1200 mm。
- 您的获益
- 提高温控系统的能源效率和功率
- 由于与 VX IT 机柜系统完全兼容,安装、改装简便
- 有利于提高现有设备的性能,延长设备使用寿命,直至采购备用设备
- 使用范围
- 根据应用场合,通道封闭可结合 CRAC 或 LCP Inline 用作热通道或冷通道封闭使用。
- 作用方式
- 通道封闭是门与顶盖元件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。
- 材料
- 钢板,喷漆
顶盖元件:聚碳酸酯
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
深度: 1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 30 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177716940
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 产品描述
-
SK Aisle containment, Roof element, centre, WxD: 600x1200 mm, RAL 7035