安全单元

商品编号: RM 7857.970

数据中心的基本保护或高效保护。不管您是打算新建还是扩展数据中心,我们都能凭借丰富的经验作为值得信赖的合作伙伴支持您。

商品编号:
RM 7857.970
型式
基本保护单元
产品描述
基本保护单元 - 最佳的模块化室中室解决方案,用于保护 IT/基础设施组件。高可用性单元 - 经过验证,为数据中心和 IT 系统安装点提供最高程度的物理安全性。
说明
经过检测的产品可以作为整体结构进行测试。测试包括单元结构及其嵌入模块,例如门、电缆箱或通风单元。元件检测仅涉及单个零件。
腐蚀性燃烧气体
烟气防护性根据 DIN 18 095
跌落测试
燃烧 30 分钟后作系统检测冲击试验,用 200 kg 重物从 1.5 m 处冲击一次
防尘性
防护等级为 IP 5x,系统检测根据 EN 60.529,用于单元结构及其嵌入模块
电磁兼容性防护
防止高频辐射, 根据 TU Aachen 所作的可比元件试验证明
防火性
系统检测 F90,按照 EN 1363 (DIN 4102) 的极限值,用于单元结构及其嵌入模块
第三方越权访问
RC 3 系统检测按照 EN 1627/1630,用于单元结构及其嵌入模块,例如门
RC 2 系统检测按照 EN 1627/1630,用于单元结构及其嵌入模块,例如门
灭火水, IP x6 用作系统检测,按照 EN 60529, 用于单元结构及其嵌入模块
包装单元
1 件
EAN
4028177689374
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
RM Security room, Basic protection room (GSR)