本产品已停止供应于: 2018年1月31日
本产品由以下替代:
8100710
- 商品编号:
- SZ 2891.000
- 您的获益
- 可校正由于地面不平整造成的门错位
- 安装在已完成配置的机柜上,即表示无需预先规划找平
- 使用范围
- 安装现场地面补平差值最大不超过 15 mm
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 用于底座护板高度
- = 100 mm
- 每个零件的承载力(静载)
- 250 kg
- Adjustment tool
- SW 19 六角扳手
- 安装可能性
- 通过底座部件的角连接件进行安装
- 说明
- 应检查地基的承载能力
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.68 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- SZ 找平元件,用于底座高度:100 mm
- 资料
- Info sheet