- 商品编号:
- TS 8702.060
- 产品描述
- 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 2 块底座护板
包括安装固定件 - 安装操作说明
- 为了加固并柜底座部件,可将边侧的底座护板(高度为 100 mm)旋转 90° 进行安装。此时需要底座连接板
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS 8: = 600 mm
箱体类型: SE - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 4.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177299993
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 侧面护板,高度:200mm,用于机柜宽度:600mm,不锈钢1.4301