本产品停止供应于: 2023年12月31日
推荐的替代产品:
8176245
- 商品编号:
- DK 7824.120
- 产品描述
- 可直接悬置定位在上方。通过安全锁 3524 E 锁定。带接点片的接地螺栓。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 块侧板,各带 4 个安全锁 3524 E
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
高度: 1,200 mm
深度: 1,000 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 29.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177330672
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- DK-TS 侧 板 PLUG 类型
- 资料
- 说明书