- 商品编号:
- DK 5501.040
- 您的获益
- 操作简单
- 无需工具安装
- 紧固件,包括安全锁 3524 E
- 可选加装内部锁
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
RAL 7035 - 供货范围
- 上面部分
下面部分
接地线
安装固定件 - 适用于
- 箱体类型: TS IT
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 24.4 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- TS IT机柜,侧板,分段式,RAL7035 HxD 2000x1200
- 资料
- 说明书