- 商品编号:
- TS 8609.040
- 产品描述
- 用于分隔单一机柜空间。分隔板的四周经双折边处理,这一方面用于提高分隔板的稳固性,另一方面也可用于安置密封件。通过机柜框架的对称性,在相应的尺寸中分隔板也可安装在后面。
- 使用范围
- 在角上和一半高度的侧面区域的冲裁处理使得在安装分隔板时也能使用并柜角支架和并柜连接片。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
高度: = 2,000 mm
深度: = 400 mm - 安装可能性
- 安装工作在外部固定平面进行。
- 留出内部平面以作进一步扩装
- 安装操作说明
- 分隔板也可从后面安装。这样,例如为了保证变频器的散热,可将变频器的冷却装置向外组装在分隔板中并通过一个盖罩进行保护/遮盖。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 9 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177208735
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 产品描述
- TS 分隔板,用于TS,用于机柜高度/深度:2000x400 mm
- 资料
- 说明书