带门的罩盖 用于 TS

商品编号: TS 8609.030

用于 TS 的带门罩盖,保护和遮蔽插拔连接器或其他安装设备。

商品编号:
TS 8609.030
您的获益
用于保护和遮盖连接器或其它安装设备
可选择从上方或下方导引电缆
材料
罩盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
颜色
RAL 7035
供货范围
盖板
门配有锁杆和双齿锁芯
1 块用于上方或下方的盖板
适用于
箱体类型: TS 8
高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
43 kg
税率号
94039910
EAN
4028177250710
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
TS 门盖板,用于TS,用于机柜宽深:2000x600 mm
资料
Info sheet