- 商品编号:
- VX 4918.000
- 产品描述
- 与断路器罩盖组合使用后,UL 508 A 也满足并联柜系统的要求。根据相应的并联组合使用不同的组件。
- 安装可能性
- 用于将门锁从主机柜传输到并柜组合的辅助机柜上。每个辅助机柜都需要有一个与其宽度对应的推杆。
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
宽度: = 800 mm - 适用于
- 箱体类型: VX: = 800 mm
箱体类型: TS - 包装单元
- 10 件
- 重量/包装
- 4.01 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- VX 推杆,用于并联式组合的门锁装置,针对 800 mm 的宽度
- 资料
- 说明书