指定的换代产品适用于 AX、AX IT 机柜系统: 2449010
- 商品编号:
- SZ 5001.000
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 9011/9006
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 开门角度
- 180°
- 说明
- 机柜的防护等级可能被减低。
- 门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
- Suitable for door variant
- 标准门
- 适合于箱体类型
- CM
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 0.3 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- CM 180° 铰链(pk of 3)
- 资料
- 说明书