- 商品编号:
- VX 8619.740
- 产品描述
- 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- Distance between fixing points
- 775 mm
- 适合于门宽度
- 900 mm
- VX SE 安装方式
- In door width 900 mm
- 安装操作说明
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
- 说明
- 用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
- 适用于
- 箱体类型: VX SE
AX 不锈钢
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 1.8 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
-
VX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mmVX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:900mm