分段式门 用于 TS

商品编号: TS 9672.190

门可选择右侧或左侧固定。

商品编号:
TS 9672.190
产品描述
适用于 TS 机柜,代替机柜门或后板。可任意相互组合分段式门。在上端和下端各需要一块正面护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带监视玻璃的门中(高度为 600 – 1000 mm),可以安装监视器框架 SZ 2305.000。标准配置的双齿锁芯可以更换成 F 型锁芯,高度大于 600 mm 时可更换成舒适型手柄。
材料
钢板,2 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
隔档
铰链
锁具
包括安装固定件
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
适用于
宽度: = 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,在完备的机柜上
包装单元
1 件
重量/包装
34 kg
税率号
94039910
EAN
4028177697874
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
SV 分段式门, 宽度高度: 800x2000 mm, 用于 TS