安装板填充板 用于 VX、TS
商品编号:
VX 4591.700
如果安装板安装在前移的位置,则并柜组合中使用了安装板中间件就可得到连续安装平面。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
VX 4591.700
产品描述
可通过将安装板进行前移,来获得一个连续的并柜件安装平面。
材料
钢板,2.0 mm
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
适用于
箱体类型: VX
高度: = 2,000 mm
包装单元
1 件
重量/包装
4.49 kg
税率号
73269098
EAN
4028177103665
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
产品描述
VX 安装板插件,用于 VX、TS,高:2000 mm
资料
说明书
BG
DE, EN, FR
DE, EN, FR
DE, EN, FR
EN
FR
PL
RU
RU
ZH