- 商品编号:
- TS 8614.200
- 材料
- 钢板,3.0 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装可能性
- 可以在深度方向上以 25 mm 的间隔调节
- 安装操作说明
- 可将 TS 冲孔轨 13 x 38 mm 作为安装板滑轨使用
- 需要宽度细分用于安装更宽的机柜
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 400 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 18 kg
- EAN
- 4028177541771
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- TS 安装板,用于TS机柜 宽度400mm,高度2000 mm