- 商品编号:
- KX 1566.800
- 产品描述
- 用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 适用于
- 箱体类型: KX 接线箱
KX 总线箱体
宽度: = 600 mm
高度: = 200 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.68 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177925380
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- KX 安装板, 用于 KX 接线盒和 KX 总线箱体, 宽度x高度:175x585 mm
- 数据页
- 技术细节