本产品已停止供应于: 2020年12月31日
- 商品编号:
- TS 8800.580
- 产品描述
- 在宽度为 600 mm 的机柜中用于安装在 482.6 mm (19″) 适配型材或适配件的前后之间。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 说明
- 最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS
深度: 800 mm - 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.12 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 制图 安装附件19