本产品已停止供应于: 2022年6月30日
- 商品编号:
- TE 7526.829
- 型式
- 通风式
- 产品描述
- 在 TE 的底部范围可用这类模板任意替换。
- 使用范围
- 为选择合适底板,请注意:
- 机柜宽度 - 150 mm
- 机柜深度 - 50 mm
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
深度: 200 mm - 适用于
- 箱体类型: TE
宽度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.712 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177304017
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TE Module plate, WxD: 450x200 mm, Vented, For W: 600 mm
- 资料
- Info sheet