本产品已停止供应于: 2020年1月30日
- 商品编号:
- SZ 1158.500
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 作为备件/替换件用于成批生产的附带的电缆盖板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 尺寸
- 宽度: 220 mm
深度: 90 mm - 适用于
- 箱体类型: AE
- 封盖板
- 尺寸: 2
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
- 包装单元
- 6 件
- 重量/包装
- 1.5 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- KL 1158 光滑板RAL 7035