接插嵌板 用于深度可调的光缆接线箱和光纤转接器 (Breakout-Box),1 U

商品编号: DK 7241.045

带有装配光纤接头的开口。

商品编号:
DK 7241.045
产品描述
配有用于安装光纤接头的开口。
使用范围
用于深度可调的光缆接线箱和光纤转接器 (Breakout-Box),1 U
材料
钢板
颜色
RAL 7035
安装位置数量
12
用于光纤接头
SC 复式
LC-Quad
高度单位
1 U
包装单元
1 件
重量/包装
0.265 kg
税率号
94039910
EAN
4028177167087
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
产品描述
1U 平板 板 用于 SC DUPLEX