- 商品编号:
- DK 7492.060
- 型式
- 用于固定安装在两个 19" 安装平面之间
- 产品描述
- 用于支撑重型安装设备。滑动轨简单地悬置和定位在有凹槽的安装角轨上,并用螺钉固定。与附加深度支撑条组合安装或是在宽度为 800 mm 的机柜上与安装角轨附加固定件组合安装,在负荷不均匀分布时,可对安装角轨起到抗翘曲的作用。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- 承载力
- 80 kg 静态负荷
- 说明
- 不适合与 19˝ 安装框架组合
- 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。
- 与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
- 支托平面
- 宽度: 55 mm
深度: 561 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 1.48 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177541375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 资料
- Info sheet